エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
製品情報
製品の特徴
ダウンロード
Dry weight | 1,360 kg |
Motor power | 1,000 kW |
Motor power | 2,500 hp |
Airflow | 1,200 m3/h |
Airflow | 2,150 cfm |
Propeller diameter | 650 mm |
Propeller diameter | 800 inch |
Number of blades | 6 |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Dry weight | 44 kg |
Motor power | 1.1 kW |
Motor power | 1.5 hp |
Airflow | 9,415 cfm |
Airflow | 16,000 m3/h |
Propeller diameter | 780 mm |
Propeller diameter | 30 inch |
Number of blades | 6 |
Max operating temperature | 50 °C |
Max operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Dry weight | 1,360 kg |
Motor power | 1,000 kW |
Motor power | 2,500 hp |
Airflow | 1,200 m3/h |
Airflow | 2,150 cfm |
Propeller diameter | 650 mm |
Propeller diameter | 800 inch |
Number of blades | 6 |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Dry weight | 44 kg |
Motor power | 1.1 kW |
Motor power | 1.5 hp |
Airflow | 9,415 cfm |
Airflow | 16,000 m3/h |
Propeller diameter | 780 mm |
Propeller diameter | 30 inch |
Number of blades | 6 |
Max operating temperature | 50 °C |
Max operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!