お問合せはこちら
閉じる

販売国
Japan, Europe, Middle East, Africa
冷却器・加湿器 / 直接気化式冷却機
DCP30
気化冷却器「DCPシリーズ」
- プレコートハウジング
- 熱可塑物質性タンク
- 保護等級IP55の電動モーター
- 気化冷却パッドCELdek® 7090-15使用
- CE認証循環水ユニット
- 配管キット一式付属
- サーキットブレーカーおよび制御スイッチ付属のコントロールパネル
- オプションとして単相あり
製品紹介
気化冷却器DCPシリーズは、コンパクトな気化冷却システムで、舎内、温室、工場現場等、さまざまな場所で使用できます。気化冷却の原理を取り入れており、ファンの圧力により空気を強制的に冷却パッドCELdek®の中を通過させると同時に、熱を水へと伝達、これにより空気を冷却することができます。空気中の含水量により冷却効果が変わります。
- 仕様
- ダウンロードファイル
Dry weight | 1,640 kg |
Motor power | 1,000 kW |
Motor power | 1,520 hp |
Airflow | 1,200 m3/h |
Airflow | 1,000 cfm |
Propeller diameter | 790 mm |
Propeller diameter | |
Number of blades | |
Max. operating temperature | |
Max. operating temperature | |
IEC protective class of electric motor | |
Electric motor winding insulation grade | |
Dry weight | 44 kg |
Motor power | 1.1 kW |
Motor power | 1.5 hp |
Airflow | 9,415 cfm |
Airflow | 16,000 m3/h |
Propeller diameter | 780 mm |
Propeller diameter | 30 inch |
Number of blades | 6 |
Max operating temperature | 50 °C |
Max operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
このページを共有する