エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
空冷式冷凍機による冷却器と乾式除湿機(デシカントロータ)を最も効果的に組み合わせたユニークな除湿ユニット。空調システム全体で必要な取り入れ外気を、最も省エネルギーな方法で最適な湿度条件まで除湿することが可能です。
DryCool™ Standard HCUは従来の冷却+加熱といった非効率的な過冷却システムとは異なり、供給する乾燥空気によって空調システム全体の省エネルギー運転を実現します。
また、室内やダクト内での高い相対湿度がもたらす結露、カビや雑菌の繁殖、錆、腐食などを抑え、室内の空気の質(IAQ: Indoor Air Quality)を高めます。
風量:1,700-14,500 m³/hの幅広いレンジで対応可能
製品情報
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
m3/h 1000 cfm
m3/h 2000 cfm
m3/h 3000 cfm
m3/h 3000 cfm
m3/h 4000 cfm
m3/h 5000 cfm
m3/h 6000 cfm
m3/h 6000 cfm
m3/h 6000 cfm
m3/h 8000 cfm
m3/h 8000 cfm
m3/h 8000 cfm
m3/h 12000 cfm
m3/h 4000 cfm
m3/h 12000 cfm
m3/h 16000 cfm
m3/h 16000 cfm
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!