お問合せはこちら
閉じる

デシカント空調機・システムユニット / デシカント空調機・システムユニット
DryCool™ ERV 「ドライクールERV」
DryCool™ ERV 「ドライクールERV」
DryCool™ Standard HCUの基本原理を応用し、全熱交換器を加えることで省エネルギー効果を高めたデシカント空調システムです。
DryCool™ ERVは、全熱交換器、空冷式冷凍機による冷却器と乾式除湿機(デシカントロータ)を組み合わせたユニークな除湿ユニットで、空調システム全体で必要な取り入れ外気を、最も省エネルギーな方法で、最適な湿度条件まで除湿することが可能です。
従来の冷却+加熱による空調システムは非効率的でしたが、DryCool™ ERVが供給する乾燥空気は空調システム全体の省エネルギー運転を可能にします。 また、室内やダクト内での高い相対湿度がもたらす結露、カビや雑菌の繁殖、錆、腐食などを抑え、室内の空気の質 (IAQ: Indoor Air Quality) を高めます。
DryCool™ ERVの装置内には、全熱交換ロータ、デシカントロータ、プレクーラ、空冷式冷凍機と、冷媒制御機器及び各種配管、給気ファン、再生ファン、冷媒の凝縮コイル(一部を再生ヒータとして利用)、制御機器等の構成部品が組み込まれ、ユニット化されています。さらに、省エネルギー化を重視した制御回路が搭載され、運転管理しやすく設計されています。
風量:1,700~14,400 m³/h
- 室内からの還気を有効利用し、冷却エネルギーが最小限
- 空調機器に対して負荷とならない給気温度での供給が可能
- 空冷式冷凍機のコンデンサーの排熱をデシカントロータの再生空気に利用した再生熱源不要な省エネルギー設計
- 既存の空調システムにも増設が容易
- 非効率的な過冷却システムの回避
- 乾燥空気がダクト、空調器内を衛生的な状態に維持
- 冷却COPを向上
- 温度と湿度の個別制御による空調システム全体の省エネルギー化
DryCool® ERV比較表
cfm 0
1600
3200
4800
6400
8000
9600
11200
12800
14400
16000