エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
The Light curtain is made of a transparent double polycarbonate plate and mounted with plain bearings with a recess which fits into the rails that are mounted vertically on the wall. The Light curtain is available as standard in heights of 70 cm, 105 cm or 140 cm and width of 300 cm. Manual or automatic raising / adjustable supporting. Can be adjusted with the System 1-2-3 natural tilt. The light curtain serves as ventilation in the barn/stable and thereby reduces construction costs where the curtain replaces wall structure The curtain provides high light penetration in UV resistant polycarbonate sheet and is fitted with plain bearings for smooth and quick assembly It can be delivered in height and width according to customer requirement.
可能な国 United Kingdom, Sweden, Denmark
製品情報
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!