エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
The Munters Quantum rotor is a further development of the "traditional" rotor.
With this rotor it is possible to dehumidify ambient air to very dry conditions (for instance from 12 to 2 g/kg) without use of a pre-cooler.
The advantages are simple: less investment cost, less energy cost and no condensate causing hygienic problems.
Our energy efficient Quantum Rotor provides exceptional moisture removal without requiring any pre-cooling (eg. ΔX up to 15g/kg) thus making it suitable for high reactivation temperature applications.
The insoluble desiccant cannot be "washed out" - making it effective in applications utilizing 100% outdoor air.
Munters innovative rotor design is constantly ongoing and 6 different rotor types are available to suit our customers individual requirements.
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!