チョコレート製造におけるムンタースの違い
ムンタースは、プロセスの改善、アップグレード、拡張をお手伝いします。 エネルギー効率が高く、持続可能な除湿ソリューションによる生産性や品質の向上、エネルギーコストの削減が実証されています。
ムンタースの他社との違いが、お客様のチョコレートビジネスにどのようなメリットをもたらすかをご覧ください。
お問い合わせ
エネルギーコストを最大 50% 削減
省エネと工場の生産性の向上をご希望ですか ? 製造プロセス全体で除湿システムを使用していますか ?
ムンタースのデシカント式除湿システムに今すぐアップグレードしましょう。 当社のシステムには、エネルギーの運用コストを最大 50% 削減する新しい熱源オプションが搭載されています。
二酸化炭素排出量を 100% 削減
熱は水分の除去に使われます。 従来、熱の生成には化石燃料が使用されてきました。 しかし、ムンタースは、他の工場の生産工程で発生する熱源を利用するグリーンソリューションを考案しました。
新規の、またはレトロフィットのアップグレードが利用可能です。 ムンタースの代替熱源による除湿ソリューションで、二酸化炭素排出量を100%できます。
より良いチョコレートを作るために。 その他
チョコレートの製造工程で湿気が発生すると、砂糖や脂肪の花、結露、カビが発生することがあります。 すると製品を破棄する必要があります。 品質と生産量は損なわれます。 最新で持続可能な除湿システムは、チョコレート製造に理想的な環境を提供します。
アップグレードすることで、生産量を増やし、製品の品質と安全性を高めることができます。 そして、チョコレートはこれまで以上に輝きを増すことでしょう。
ムンタースにお任せください
ムンタースは60年以上にわたり、空気処理技術のトップメーカーとして活躍してきました。 当社のサービスチームは、お客様の除湿システムの最適化を支援するために、熟練したエンジニアの世界的なネットワークを備えています。
ムンタースのサービスケア メンテナンスプログラムは、機器の寿命を延ばし、故障を未然に防ぐことが実証された、定期的なメンテナンスチェックを特徴としています。 性能が最適化され、連続運転が確保されます。