エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
従来の乾燥方法は、熱風を送り製品の水分を蒸発させる加熱方式が一般的でした。
しかし、加熱方式は、周囲空気の湿度増加を伴い、下記のリスクがあります。
ムンタースのデシカント除湿機「ハニカム」は、適切に湿度管理して、これらのリスクを軽減します。デシカント除湿技術はスプレードライヤーや流動層乾燥機等の乾燥設備の稼動効率を向上し、生産性を向上させます。
液体から粉末や粒状に加工する乾燥機として、食品、医薬品等、さまざまな産業分野で幅広く使われています。
生産効率を向上させ、安定した品質を維持するためには、供給する空気湿度の変動を抑え、常にエネルギー消費を抑えることが重要となります。ムンタースが開発した「クァンタム (Quantum™) ロータ」は乾燥工程で求められる高水準の機能を持ち、最高⊿x(処理空気の絶対湿度変動差):15gを実現します。
スプレードライヤー・流動層乾燥機におけるムンタースのデシカント除湿システムの効果
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!