エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
当社は、塗装やコーティングなどの生産工程に於いて、最適な湿度を提供します。
コーティング工程においての湿度管理は非常に重要ですが、特に夏季における湿度の維持は難しく、多くの問題を引き起こしています。当社のデシカント除湿システム「ハニカム」は、年間を通して最適な環境を維持し、生産性アップや湿度によるダメージから製品を守ることが出来ます。更に、汚染物質の除去に効果的なフィルターと換気により、廃棄する空気をクリーンにします。
除湿空気により、最適な生産環境が整い、コーティング工程は従来よりも効率良く、安定した生産性を維持する事が可能になります。最適な環境を確保することで、年間を通してコーティング設備の安定した稼働を可能にすることができます。15~20%の生産性の向上と、10~15%のエネルギー消費の削減が可能です。また、当社のデシカント空調システムでは、乾燥空気により空調設備・ダクト内などの湿度による腐食や錆などのトラブルを軽減することが出来ます。
当社のデシカント除湿システムやデシカント空調機は最も的確に、必要とされる湿度管理を行います。
そして、当社は信頼できる製品を、豊富なラインナップで、様々な風量のご要望に対し、独自または空調システムに統合された形で提供いたします。当社のFP3、FA6、HumiPaint、Humimaxは加湿・気化冷却システムを用いた工業プロセス向けの製品です。
当社は、適切な湿度管理のシステムである、フェイス・アンド・バイパスコントロールとステージ・コントロールを提供いたします。
お問合せ: 電話 03-5970-0021 (東京)、06-6368-6680 (大阪)、お問合せフォームをご利用下さい。
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!