Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Récupération d'énergie

Récupération d'énergie

Le monde se focalisant sur la durabilité et les coûts de l'énergie en plus de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments et des premiers coûts inférieurs, sans nuire à la qualité, les ingénieurs ont pour défi de concevoir des centrales de traitement d'air à haut rendement énergétique tout en gardant les coûts en capital bas. S'ajoute à ce défi l'évolution rapide de la technologie et la demande de délais plus courts.

C'est en réponse à cela que Munters propose un large éventail de produits de récupération d'énergie air-air qui utilisent des échangeurs de chaleur, des caloducs et des roues à récupération d'énergie pour des frais d'exploitation et un coût de l'énergie réduits. Un logiciel de sélection sur Internet est aussi associé à ces produits. Il permet, en quelques clics, d'obtenir des schémas, des spécifications et des calendriers des équipements.

Les échangeurs d'énergie air-air peuvent recycler jusqu'à 85 % de l'énergie provenant d'une évacuation de bâtiment conditionnée ou d'une évacuation à haute température de processus industriels. La ventilation à récupération de chaleur utilise l'énergie du courant d'air évacué pour préparer l'air extérieur qui est introduit dans le bâtiment. L'hiver c'est un chauffage gratuit et l'été c'est un refroidissement gratuit.

Appliquer une récupération d'énergie air-air permet d'obtenir un statut LEED® supérieur, de répondre aux exigences d'ASHRAE 90.1 et de faire d'importantes économies sur les frais d'exploitation grâce à un délai de récupération rapide. Faites votre choix parmi des échangeurs de chaleur autonomes ou des unités modulaires pré-assemblées, mais toujours personnalisables, qui intègrent une récupération de la chaleur, une régulation de l'humidité et d'autres options de traitement de l'air.

L'amélioration la plus récente sur la réduction de l'énergie pour roue de dessiccation (rotor) systèmes est le Munters PowerPurge ™. Grâce à cette technologie brevetée, des réductions d'énergie JUSQU'A 30% sur les systèmes de plus grande taille sont possibles.

Et dans certains cas, un déshumidificateur plus petite avec PowerPurge ™ peut faire le même travail comme une unité plus grande. Un moyen efficace de réduire votre coût d'investissement.

La roue de dessiccation Munters Quantum ™ (rotor) est un développement du rotor "traditionnelle".

  • Energie Économie unique et le déshydratant spécial peut supporter des températures de réactivation très élevés
  • Conçu Pour tous les processus de séchage et de refroidissement où une grande AX est nécessaire
  • Élimine la nécessité de -Effectively pré-refroidissement, réduisant la consommation d'énergie
  • Utilizes Chaleur perdue pour la réactivation
  • Dry Environnement hygiénique et grâce à l'absence de condensation dans le système et des propriétés bactéricides et certifié de rotor fongicides

Les avantages sont simples: un moindre coût d'investissement, coût de l'énergie moins et pas de condensation, provoquant des problèmes d'hygiène.

AT_case_Powerpurge diagram.jpg

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Nos newsletters sont un excellent moyen d'obtenir l'information que vous recherchez sur notre site internet.

Read more

Produits Associés

Etudes de cas