Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Ventilateurs & filtres de lumière / Filtres de lumière

LFd30 Filtre à lumière

LFd Filtre à lumière

  • Facteur de réduction lumineuse élevé
  • Faible résistance aux flux d’air
  • Convient pour un montage sur des ventilateurs
  • Convient pour un montage sur des ouvertures d’aération
  • Convient pour un montage sur des ouvertures de panneaux divers
  • Aisément lavable
  • Dimensions compactes pour le transport
  • Montage rapide et aisé

 

Description du produit

La première étape dans le contrôle de la luminosité au sein d’un bâtiment avicole consiste à établir une structure totalement étanche à la lumière. C’est alors que se pose un problème des plus pratiques : la nécessité d’ouvertures de ventilation. Celles-ci permettent, en effet, l’entrée de l’air frais et l’extraction de l’air vicié mais autorisent aussi la lumière du jour à pénétrer dans la structure. Les filtres à lumière peuvent apporter une solution car ils permettent la circulation de l’air tout en absorbant la lumière. Les pales incurvées de ces filtres font « rebondir » la lumière entre leurs deux faces, chaque réflexion absorbant un peu de lumière, qui perd en intensité. La courbure doit toutefois générer une combinaison équilibrée de réflexions lumineuses sans trop perturber le flux d’air. Les ingénieurs chevronnés de Munters ont utilisé un logiciel de simulation CFD (mécanique des fluides assistée par ordinateur) à la pointe de la technologie pour obtenir ce design parfaitement équilibré. Le filtre LFd peut être appliqué aux entrées et sorties d’air d’un bâtiment avicole afin d’y maintenir l’obscurité même si le soleil brille à l’extérieur. Dans de telles conditions, la luminosité peut atteindre 160.000 lux mais après son passage au travers du LFd, elle peut être réduite à 0,12 lux, soit l’obscurité totale.

  • Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Largeur 950 mm
Hauteur 950 mm
Profondeur 230 mm
Poids 18 kg
Ouverture d’aération 0.8 m2

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.