Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Ventilateurs & filtres de lumière / Ventilateur Extraction

ED36HE MPX

EDHE MPX

  • Membres de la famille de la gamme de ventilateurs Euroemme® prouvée dans le temps
  • Grande capacité de débit d’air avec une excellente efficacité énergétique
  • Système d’entraînement direct
  • Tous les composants de logement ont été conçus pour améliorer la résistance à la corrosion
  • Tous les boulons et les écrous sont en acier inoxydable, la poudre de maille enduite pour améliorer la résistance à la corrosion

 

Description du produit

L’ambition de Munters est de parvenir à des solutions durables qui offrent des avantages aussi bien environnementaux et qu’économiques pour ses clients, et ainsi, soumis à la directive européenne Ecodesign ErP 2009/125/CE, nous avons introduit la nouvelle série de ventilateurs d’aspiration Euroemme® EDHE MPX.
Les séries de ventilateur EDHE MPX appartiennent à la nouvelle génération d’efficacité énergétique élevée, gamme de ventilateurs d’aspiration fiables et très robustes, parfaite pour une grande variété
d’application professionnelle pour créer un système de contrôle climatique optimal. Les séries de ventilateurs d’aspiration EDHE MPX sont composées d’un boitier de ventilateur 36/30/24’’ et d’un
système d’entraînement direct, avec l’hélice 3 pales à équilibre statique et dynamique fixé sur l’arbre des moteurs électriques. Les ventilateurs sont équipés de maille de sécurité en acier enduit de poudre époxy
et avec des boulons et des écrous en acier inox pour augmenter la force et la résistance élevée pour les
installations dans les granges à porcs et à veaux, où la menace de la corrosion est extrêmement élevée.
Le ventilateur EDHE MPX a été conçu, testé et mis au point dans le laboratoire Munters R&D, alors que
les performances ont été confirmées par des tests effectués en laboratoire BESS au département de
génie agricole de l’Université de l’Illinois, États-Unis.

  • Téléchargements
Manuel (4,62 MB)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.