Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
This Dri-Eaz airmover will ventilate confined spaces through up to 125 feet of Sto&Go ducting – or propel dry air across large open areas to aid in drying. Improve indoor air quality; remove unwanted odors.
Use the Vortex to ventilate, create negative pressure, or add to a complete drying system. The Vortex can be set-up for operation by itself or with up to 125 feet of ducting – making it ideal for ventilation plus a range of drying applications including gyms, concrete pads and hallways.
With its powerful 1.0 hp motor, the Vortex can effectively drive air through ducting or across large open areas. A built-in handle and simple 1-speed switch make operation a snap.
Disponible en Denmark
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!