Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
SMT Volets d’admission avec son cadre en tôle d’acier galvanisé très résistant sont idéaux pour l’élevage avicole, les cultures en serres. Automation total des composants de ventilation devient l'usage de norme dans les bâtiments de l'agriculture. La demand de ventilation dans tels bâtiments se varie constamment ce qui pose la nécissité d' ouvrir et fermer les entrées d'air frais régulièrement.
Les SMT Volets d’admission conviennent idéalement pour l'automatisation de l'ouverture et fermeture des entrées d'air. Un actionneur assure la force necessaire pour l'ouverture et fermeture avec divers choix disponibles. Chaque SMT peut être ajusté avec an actionneur ainsi permettant chaque SMT volet d'admission de s'ouvrir ou de se fermer séparément.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Information produit
Spécification technique
Téléchargements
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Poids (avec moteur) | 8,5 kg |
Nombre de lames par volet | 5 |
Ouverture d’admission | 0,45 m2 |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Poids (avec moteur) | 8,5 kg |
Nombre de lames par volet | 5 |
Ouverture d’admission | 0,45 m2 |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!