Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Ilmavirta 2300 m3/h
ML23 Climatix ohjauksella on absorptioilmankuivaaja, joka tehokkaasti kuivaa ilman erittäin kuivaksi.
ML-sarjan ilmakuivaajat on suunniteltu niin, että koko ilmankäsittely tapahtuu suljetussa roottoriyksikössä. Roottoriyksikön tiiviit roottorikannet on valmistettu lämmönkestävästä kovamuovista. Hyvin erotetut osastot tasapainottavat tarkasti kaikki ilmavirrat - kuivaus, regenerointi ja lämmön talteenotto. Kestävyys, muodonpysyvyys ja korroosionsuojaus on optimoitu valmistamalla runko ja irrotettavat ulkopaneelit sarjatuotantona polttomaalatusta Aluzink®-seoksesta. ML23 voidaan toimittaa kolmella eri regenerointivaihtoehdolla-sähkö, höyry tai kaasu.
Sähkövarusteet täyttävät normin EN 60204 (IEC204) vaatimukset. Climatix on varustettu useilla erilaisilla hälytystoiminnoilla, näin varmistetaan ilmankuivausprosessin täydellinen hallinta.
ML-sarjan ilmankuivaajien valmistuksessa on noudatettu CE-merkinnän edellyttämiä yhdenmukaisia eurooppalaisia standardeja ja teknisiä vaatimuksia.
Saatavilla Russia, India, South Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Huolto ja päivitykset
Vertaile
Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 2300 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 300 Pa |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | 850 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 300 Pa |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | |
Kokonaissähköteho | 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | 47.1 A |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.7 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | 45.3 A |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.7 A |
415V 3-50Hz Sähkö | 44.0 A |
440V 3-60Hz Sähkö | 41.9 A |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.7 A |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 10.6 A |
460V 3-60Hz | 40.6 A |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 10.6 A |
480V 3-60Hz | 39.3 A |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 10.6 A |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | 5 bar(g) |
Höyrynkulutus | 12 g/s |
Kaasunkulutus | 2.2 m3/h |
Maakaasu - kaasun paine | 20 - 30 mbar |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | 30 ppm |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | -20 / +40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | IP33 |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | IP44 |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 76 dB(A) |
Ilmansuodatinluokka | G3 |
Mitat | |
P x L x K | 1200 x 870 x 1790 mm |
Nettopaino | 320 kg |
Kuivailma-aukko | 315 mm |
Märkä ilma | 200 mm |
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 2300 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 300 Pa |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | 850 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 300 Pa |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | |
Kokonaissähköteho | 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | 47.1 A |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.7 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | 45.3 A |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.7 A |
415V 3-50Hz Sähkö | 44.0 A |
440V 3-60Hz Sähkö | 41.9 A |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.7 A |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 10.6 A |
460V 3-60Hz | 40.6 A |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 10.6 A |
480V 3-60Hz | 39.3 A |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 10.6 A |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | 5 bar(g) |
Höyrynkulutus | 12 g/s |
Kaasunkulutus | 2.2 m3/h |
Maakaasu - kaasun paine | 20 - 30 mbar |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | 30 ppm |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | -20 / +40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | IP33 |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | IP44 |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 76 dB(A) |
Ilmansuodatinluokka | G3 |
Mitat | |
P x L x K | 1200 x 870 x 1790 mm |
Nettopaino | 320 kg |
Kuivailma-aukko | 315 mm |
Märkä ilma | 200 mm |
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 270 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 690 m3/h
Ilmavirta 1100 m3/h
Ilmavirta 1350 m3/h
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 270 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 690 m3/h
Ilmavirta 1700 m3/h
Ilmavirta 3000 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 350 m3/h
Ilmavirta 1400 m3/h
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!