Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Ilmavirta 350 m3/h
MLT350 absorptioilmankuivaaja kuivaa suuria ilmamääriä erittäin pienellä energiamäärällä. MLT-sarjan ilmakuivaajat on suunniteltu niin, että koko ilmankäsittely tapahtuu suljetussa roottoriyksikössä. Roottoriyksikön tiiviit roottorikannet on valmistettu lämmönkestävästä kovamuovista. Hyvin erotetut osastot tasapainottavat tarkasti kaikki ilmavirrat – kuivaus, regenerointi ja lämmön talteenotto. Kestävyys, muodonpysyvyys ja korroosionsuojaus on optimoitu valmistamalla runko ja irrotettavat ulkopaneelit sarjatuotantona polttomaalatusta Aluzink®-seoksesta.
Sähkövarusteet täyttävät normin EN 60204 (IEC204) vaatimukset. Koontikiskoihin asennetut sähkökomponentit on valmistettu halogeenivapaasta muovista. Sähköjärjestelmä on mitoitettu käsittelemään jopa 690 V jännitteitä ja kestämään +60 ºC lämpötiloja.MLT-sarjan ilmankuivaajien valmistuksessa on noudatettu CE-merkinnän edellyttämiä yhdenmukaisija eurooppalaisia standardeja ja teknisiä vaatimuksia.
Saatavilla Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Vuokrattavissa Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Vaihtoehdot
Huolto ja päivitykset
Vertaile
Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 350 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 200 Pa |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | 67 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 200 Pa |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | 2.05 kW |
Kokonaissähköteho | |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
415V 3-50Hz Sähkö | |
440V 3-60Hz Sähkö | |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | |
Höyrynkulutus | |
Kaasunkulutus | |
Maakaasu - kaasun paine | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | -20 / +40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | IP33 |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | IP54 |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 61 dB(A) |
Ilmansuodatinluokka | G3 |
Mitat | |
P x L x K | 513 x 410 x 910 mm |
Nettopaino | 53 kg |
Kuivailma-aukko | 125 mm |
Märkä ilma | 80 mm |
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 350 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 200 Pa |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | 67 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 200 Pa |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | 2.05 kW |
Kokonaissähköteho | |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
415V 3-50Hz Sähkö | |
440V 3-60Hz Sähkö | |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | |
Höyrynkulutus | |
Kaasunkulutus | |
Maakaasu - kaasun paine | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | -20 / +40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | IP33 |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | IP54 |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 61 dB(A) |
Ilmansuodatinluokka | G3 |
Mitat | |
P x L x K | 513 x 410 x 910 mm |
Nettopaino | 53 kg |
Kuivailma-aukko | 125 mm |
Märkä ilma | 80 mm |
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 270 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 690 m3/h
Ilmavirta 1100 m3/h
Ilmavirta 1350 m3/h
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 270 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 690 m3/h
Ilmavirta 2300 m3/h
Ilmavirta 1700 m3/h
Ilmavirta 3000 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 1400 m3/h
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!