Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Ilmavirta 270 m3/h
ML270 on absorptioilmankuivaaja joka tehokkaasti kuivaa ilman erittäin kuivaksi. ML-sarjan ilmakuivaajat on suunniteltu niin, että koko ilmankäsittely tapahtuu suljetussa roottoriyksikössä. Roottoriyksikön tiiviit roottorikannet on valmistettu lämmönkestävästä kovamuovista. Hyvin erotetut osastot tasapainottavat tarkasti kaikki ilmavirrat - kuivaus, regenerointi ja lämmön talteenotto. Kestävyys, muodonpysyvyys ja korroosionsuojaus on optimoitu valmistamalla runko ja irrotettavat ulkopaneelit sarjatuotantona polttomaalatusta Aluzink®-seoksesta.
Sähkövarusteet täyttävät normin EN 60204 (IEC204) vaatimukset. Koontikiskoihin asennetut sähkökomponentit on valmistettu halogeenivapaasta muovista. Sähköjärjestelmä on mitoitettu käsittelemään jopa 690 V jännitteitä ja kestämään +60^oC lämpötiloja.
ML-sarjan ilmankuivaajien valmistuksessa on noudatettu CE-merkinnän edellyttämiä yhdenmukaisija eurooppalaisia standardeja ja teknisiä vaatimuksia.
Saatavilla Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Vaihtoehdot
Huolto ja päivitykset
Vertaile
Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 270 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 200 Pa |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | 99 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 200 Pa |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | - m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | - Pa |
Kondenssiveden poistopumppu | - |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | - m |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | - m |
Lämpösisältö | - kW |
Puhaltimen teho | - kW |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | 3.06 kW |
Kokonaissähköteho | |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 8.5 A |
220V 3-60Hz | 8.5 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 8.2 A |
230V 3-60Hz | 8.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | 5.0 A |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
380V 3-60Hz | 5.0 A |
400V 3-50Hz Sähkö | 4.7 A |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
415V 3-50Hz Sähkö | |
440V 3-60Hz Sähkö | 4.3 A |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 4.6 A |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
460V 3-60Hz | 4.1 A |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
480V 3-60Hz | 4.0 A |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | |
Höyrynkulutus | |
Kaasunkulutus | |
Maakaasu - kaasun paine | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | -20/+40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | IP33 |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | IP54 |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 64 dB(A) |
Ilmansuodatinluokka | G3 |
Mitat | |
P x L x K | 513 x 410 x 1010 mm |
Nettopaino | 58 kg |
Kuivailma-aukko | 160 mm |
Märkä ilma | 100 mm |
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 270 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 200 Pa |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | 99 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 200 Pa |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | - m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | - Pa |
Kondenssiveden poistopumppu | - |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | - m |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | - m |
Lämpösisältö | - kW |
Puhaltimen teho | - kW |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | 3.06 kW |
Kokonaissähköteho | |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 8.5 A |
220V 3-60Hz | 8.5 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 8.2 A |
230V 3-60Hz | 8.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | 5.0 A |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
380V 3-60Hz | 5.0 A |
400V 3-50Hz Sähkö | 4.7 A |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
415V 3-50Hz Sähkö | |
440V 3-60Hz Sähkö | 4.3 A |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 4.6 A |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
460V 3-60Hz | 4.1 A |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
480V 3-60Hz | 4.0 A |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | |
Höyrynkulutus | |
Kaasunkulutus | |
Maakaasu - kaasun paine | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | -20/+40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | IP33 |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | IP54 |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 64 dB(A) |
Ilmansuodatinluokka | G3 |
Mitat | |
P x L x K | 513 x 410 x 1010 mm |
Nettopaino | 58 kg |
Kuivailma-aukko | 160 mm |
Märkä ilma | 100 mm |
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 690 m3/h
Ilmavirta 1100 m3/h
Ilmavirta 1350 m3/h
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 270 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 690 m3/h
Ilmavirta 2300 m3/h
Ilmavirta 1700 m3/h
Ilmavirta 3000 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 350 m3/h
Ilmavirta 1400 m3/h
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!