Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Ilmavirta 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Saatavilla Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Tuotetieto
Vaihtoehdot
Huolto ja päivitykset
Vertaile
Lataukset
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 270 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 1100 m3/h
Ilmavirta 1350 m3/h
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 270 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 690 m3/h
Ilmavirta 2300 m3/h
Ilmavirta 1700 m3/h
Ilmavirta 3000 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 350 m3/h
Ilmavirta 1400 m3/h
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!