Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Munters käyttää evästeitä taata ja parantaa käytettävyyttä sivuston. Voit aina poistaa evästeet Munters tai Lue lisää evästeistä
Ilmavirta 3000 m3/h
MLT30 on uusi kuivain, jossa on vakiona useita lisävarusteina pidettyjä ominaisuuksia. Muiden MLT-yksiköiden tapaan MLT30 kuivaa ilman tehokkaasti.
Sen ainutlaatuisen rakenteen ansiosta MLT-sarjan kuivainten koko ilmankäsittely tapahtuu suljetussa roottoriyksikössä, jonka tiiviit roottorikotelot on valmistettu kuumuutta kestävästä kertamuovista.
Suuri säätötarkkuus, yli 10 hälytysmerkkivaloa, käyttöajan laskuri ja kaukosäädin ovat vakiona integroidussa näytöllä varustetussa PLC-yksikössä. Uutena ominaisuutena on myös integroitu huollonilmaisin, joka kertoo huollontarpeesta.
Runko on valmistettu aluzinc-teräksestä ja paneelit ovat maalattua aluzinc-terästä. MLT30 toimitetaan kolmella eri regenerointivaihtoehdolla – sähköllä, höyryllä tai kaasulla.
Sähkölaitteet täyttävät normin EN 60204 (IEC204) vaatimukset. Sähköjärjestelmä on mitoitettu kestämään 480 V jännitteen ja 60 °C lämpötilan.
MLT-sarjan ilmankuivaajat on valmistettu noudattaen harmonisoituja eurooppalaisia standardeja ja CE-merkinnän teknisiä tietoja koskevia määräyksiä.
Saatavilla Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Huolto ja päivitykset
Vertaile
Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 3000 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 300 Pa |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | 630 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 300 Pa |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | |
Kokonaissähköteho | 22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | 4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | 15.8 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 60.1 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | 36.4 A |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.0 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | 35.1 A |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.0 A |
415V 3-50Hz Sähkö | 34.0 A |
440V 3-60Hz Sähkö | 32.6 A |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.0 A |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 9.9 A |
460V 3-60Hz | 31.6 A |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 9.9 A |
480V 3-60Hz | 30.6 A |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 9.9 A |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | 5 bar(g) |
Höyrynkulutus | 9 g/s |
Kaasunkulutus | 1.8 m3/h |
Maakaasu - kaasun paine | 20 - 30 mbar |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | 30 ppm |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | -20 / +40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | IP33 |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | IP44 |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 75 dB(A) |
Ilmansuodatinluokka | G3 |
Mitat | |
P x L x K | 1200 x 870 x 1790 mm |
Nettopaino | 305 kg |
Kuivailma-aukko | 315 mm |
Märkä ilma | 200 mm |
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 3000 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 300 Pa |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | 630 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 300 Pa |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | |
Kokonaissähköteho | 22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | 4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | 15.8 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 60.1 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | 36.4 A |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.0 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | 35.1 A |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.0 A |
415V 3-50Hz Sähkö | 34.0 A |
440V 3-60Hz Sähkö | 32.6 A |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 10.0 A |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 9.9 A |
460V 3-60Hz | 31.6 A |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 9.9 A |
480V 3-60Hz | 30.6 A |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 9.9 A |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | 5 bar(g) |
Höyrynkulutus | 9 g/s |
Kaasunkulutus | 1.8 m3/h |
Maakaasu - kaasun paine | 20 - 30 mbar |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | 30 ppm |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | -20 / +40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | IP33 |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | IP44 |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 75 dB(A) |
Ilmansuodatinluokka | G3 |
Mitat | |
P x L x K | 1200 x 870 x 1790 mm |
Nettopaino | 305 kg |
Kuivailma-aukko | 315 mm |
Märkä ilma | 200 mm |
Ilmavirta 1700 m3/h
Ilmavirta 1350 m3/h
Ilmavirta 2300 m3/h
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 180 m3/h
Ilmavirta 270 m3/h
Ilmavirta 270 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 420 m3/h
Ilmavirta 690 m3/h
Ilmavirta 690 m3/h
Ilmavirta 1100 m3/h
Ilmavirta 350 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 800 m3/h
Ilmavirta 1400 m3/h
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!