エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
V-Weir distributors are used when the fouling tendency of the system is high. A wide turn down range is possible due to the weirs, which permit greater flow rates as liquid head increases. With this style distributor, the liquid and the gas share the same flow area. The gas velocity through the risers usually limits the maximum flow rate of this style distributor. These distributors provide low quality of distribution compared to other distributors.
V-Weir distributors are made either in pan construction (for small columns) or deck/trough construction (for larger columns). This style distributor is clamped to or is rested on a ledge/support ring.
Selection criteria*:
• Column diameter >250 mm (10 inches)
• Maximum Turndown ratio 20:1
• Liquid rates between 2.5-100 m3/mhr (1-40 GPM/ft2)
• High fouling
*Selection criteria guidelines provided are typical but not limiting. Under certain conditions, special design provisions can be made for accommodating varied hydraulic and mechanical requirements.
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!