エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
ME-II® Structured Packing, is an efficient and economical product.
It has all the desirable characteristics including predictable throughput, low pressure drop, high efficiency and flexibility, which plays vital role in separations.
製品の特徴
オプション
ダウンロード
技術的仕様 | |
---|---|
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
技術的仕様 | |
---|---|
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!