お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

ファン・光フィルター / 排気ファン

WF Extraction Fans

WF Extraction Fans

The WF50 and WF54 fans use high quality components and precise engineering to create a simple, high quality fan with optimal performance at the best price.

  • Cast aluminum drive assembly with limited 7 year bearing warranty
  • Automotive style belt tensioner
  • Heavy duty galvanized steel propeller
  • Galvanized steel fan housing
  • Single or 3 phase high efficiency motor
  • Option of plastic or aluminum shutter
  • MONO-STRUT for strength and durability

WF Fans比較表

WF50 Exhaust fan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 inch

WF50 Exhaust fan with Dragonfly

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 inch

WF54 Exhaust Fans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 inch

WF54 Exhaust fan with Dragonfly

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 inch

WF54 with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 inch

inch 0
5
11
16
22
27
32
38
43
49
54
  • ダウンロードファイル
File ファイルの種類 サイズ
AGH_Manual_WallOpeningChart.pdf 483.99 kb

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。