ファン・光フィルター / ライトフィルター

LF30

ライトフィルター「LFシリーズ」

  • 丈夫なプレコートと亜鉛メッキ鋼板製ハウジングフレーム
  • UV保護加工済み高耐性ポリプロピレン製ベーン(羽根)
  • 簡単・容易な設置
  • Euroemme®ファンハウジングと容易に連結できるクリップ付属で、1名での脱着作業が可能。
  • 特殊設計の垂直方向のプラスチックベーン(羽根)メディアは圧力損失を軽減
  • 空気を縦型ベーン(羽板)に通過させることによるセルフクリーニング機能
  • 低い圧力損失での照度低減効果。外部照度7,000ルクスから内部0.04ルクスへの照度低減。気流速度1.5 m/秒における圧力損失は2.5Pa。
  • 全てのライトフィルターパッケージは個々に品質チェック済み

 

製品紹介

ライトフィルターは入気時の光の進入を低減する耐久性のある商品です。
養鶏産業においてはことに光線管理が非常に大切です。育雛舎で高成績を得るためには、一日ごと光の強さと光を与える時間のいずれも正確に管理しなければなりません。光線管理をすることで、採卵鶏は最適な時期に成熟期に達し、それにより採卵開始を刺激することができます。
ライトフィルターLFは高品質のポリプロピレン製で、摩滅、紫外線、農場での高圧洗浄にも優れた耐久性があります。正方形のハウジングは亜鉛メッキ鋼板、ウェーブは強化エポキシ樹脂素材。専用に設計されたブラケットにより、ライトフィルターはEuroemme®ファンの吸引側に取り付けることができ、空気の流れを保ちながら光線を減少させることができます。
ファンはムンタースイタリアの研究開発ラボで開発されました。テスト室はANSI/AMCA 210-85図15の仕様に従って建設されており、その詳細及び気密性は、米国イリノイ大学農業工学部のBESSラボのスタッフにより検証されています。

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。