エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
吸着剤(シリカゲル)を用いた化学除湿システム、デシカント除湿機「ハニカム」アイスドライは、冷凍倉庫などの施設内に結露・着霜・結氷等を防ぐ乾式除湿機です。冷却して再加熱する一般的な空調方式とは異なり、水分量の少ない冷凍倉庫内の空気を効率良く除湿し、庫内に快適な空気環境をつくり出すことができます。
IceDry®は倉庫内での壁や天井の着霜を除去するとともに、床での氷の発生を抑えて滑らない安全な環境を確保。また、商品に霜が付かない状態で保管することができ、さらに冷却コイルでの霜取り運転の回数も大幅に減少することで倉庫内の温度変動を最小限に抑えます。また、冷凍機の運転効率が向上するので、ランニングコストを削減できます。
ムンタースのIceDry®は安全でクリーンな作業環境を維持し、ISO22000にも貢献いたします。
IceDry®は、冷凍冷蔵倉庫、フリーザートンネル、食品加工工場、スーパーマーケット、流通センター等に採用されています。
標準型:IceDry1400 / IceDry30
風量:1,400-3,000 m³/h
製品情報
Sサービスと品質改良
比較
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!