エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
Features twenty-five feet of 12-inch semi-rigid ducting that compresses to fit inside a protective case. Connect one or more sections to the Vortex Axial airmover for fast, efficient ventilation wherever you need it. The vinyl case is fitted with a reinforced nylon handle. Suitable for use on any 12 in. ducting inlet or outlet, including the Vortex Axial Fan and the Defendair HEPA 500 Airscrubber. Works for negative or positive pressure installations.
可能な国 Denmark
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!