エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
The WETdek evaporative cooling system combines nature’s process of evaporation with Munters exclusive features providing precise temperature and humidity control.
» High quality, corrosion resistant construction, and a minimum number of mechanical components ensure reliable operation.
» Custom Airflow Volumes:
Airflow rates of 20,000 to 100,000+ scfm are available. For larger volumes of air, multiple units may be stacked or combined.
» High Cooling Efficiency: Up to 99% efficiency can be achieved using media depths between 4” and 24”.
» Low system pressure drop.
» Can be programmed for automatic maintenance during operation.
» Munters GLASdek® and CELdek® assure extended, reliable media life.
製品情報
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!