エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Munters SyCool Split provides an efficient cooling solution for new and retrofit installations where access to a suitable water supply may be limited, expensive or unreliable.
The system is available in 400 kW blocks of cooling capacity. Thermosyphon heat exchangers move heat from the data center to ambient through the
evaporation of liquid refrigerant in the SyCool CRAH, and condensing of the same refrigerant in the SyCool condenser. The CRAH is connected to the
condenser with refrigerant piping allowing up to 500’ of separation. As long as the condenser receives air cooler than the CRAH, heat is exchanged passively
for “free cooling” of the data center.
SyCool thermal effectiveness is nominally 70%, which greatly exceeds that of competing refrigerant based economizer systems.
製品情報
Sサービスと品質改良
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!