エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
Munters Modular ChilledWall (MCW) units provide a
modular cooling solution for new and retrofit chilled water or glycol cooled installations.
The system is available in 150 kW blocks of cooling capacity (based on nominal 20°F airside Delta T), and can be deployed individually or in sets of 2 or 3. With single-point water connections, and single or dual power feeds, the MCW system offers efficient cooling in a compact footprint while providing the flexibility needed to meet your specific design requirements.
製品情報
Sサービスと品質改良
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!