エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Munters is the original inventor of structured media, proven and produced for over 50 years.
The unique design of GLASdek GX30 gives it high strength and durability with exceptional cooling and humidification rates. It is made from a flame-retardant material fortified with special rigidifying agents. GLASdek GX30 is the right choice in situations where strict adherence to fire codes is required. The media is Fire Rated UL900 and ULC-S111 Class 1.
GLASdek GX30 is also GREENGUARD Gold certified under UL’s certification program, as having low chemical emissions, validating that it
meet the highest industry standards globally.
製品情報
オプション
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!