エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
Featuring all the functionality of Platinum Pro Controllers, the Rotem One’s enlarged 15.6” screen provides an intuitive, easy-to-use interface that brings all the advantages of touch screens to your farm. The Touch screen brings together mission critical data in one easy to read screen. Defining functions is done directly from a large screen designed for its ease of use.
Its modular architecture enables a high level of flexibility in its system design, supporting a large number of devices and up to 200 2HP heavy duty relays (including expansion units). Rotem One’s enclosure was designed to facilitate installation and maintenance, while a switch guard door keeps toggle switches securely in place.
Click here to download the controller’s software: Rotem One Software (Registered users only)
製品情報
オプション
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!