エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
Use heavy-duty, long travel actuators to operate curtains or air inlet baffles. The 4,000 lb. capacity reduces the number of machines needed for longer buildings. Unique ball bearing screw design delivers 90% of motor's power to cable, providing lower power use and increased reliability. Quality drive motor features internal electric brake for precise positioning of curtains. Built-in header features greaseable needle-bearing pulleys to allow lift cables to exit in any desired direction. Curtain machines can be customized, at the factory, to fit individual needs.
Curtain Machines customized options:
• Internal Double-back: internally doubles travel length
• Fan Limit Switch: adjustable fan override
during curtain machine operation
• Potentiometer Feedback: transmits precise curtain position for use with Environmental controls
• Chain & Sprocket: header pulleys are replaced with sprockets and chain to eliminate cable breakage, 1500 lbs maximum capacity
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!