Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficiency motors and quality drive components, make the VX series a premium product. Optional upgrades include a remote lubrication feature, permitting fan maintenance from outside the building. The available premium efficiency motor, with heavy duty construction, will take the Aerotech® VX to the next level of performance. Also available for the VX51 is the new patent pending four-door damper optimizing the fans spiral airflow pattern and offering a weather-tight seal
for energy savings.
Información de productos
Especificación técnica
Opciones
Comparación
Descargas
Especificaciones | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Especificaciones | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!