Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
The VX36 fan is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value.
The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
Información de productos
Especificación técnica
Servicio y actualizaciones
Comparación
Descargas
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | |
RPM | 876 |
0.10"SP | 12,460 cfm |
0.10" SP | 18.2 cfm /W |
Bess Lab Test # | 15145 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | |
RPM | 876 |
0.10"SP | 12,460 cfm |
0.10" SP | 18.2 cfm /W |
Bess Lab Test # | 15145 |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!