Veleros y yates
La parte más importante en los barcos de recreo son los motores, diseñados con precisión, para entregar toda la potencia al momento.
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
La parte más importante en los barcos de recreo son los motores, diseñados con precisión, para entregar toda la potencia al momento.
Es sorprendente ver cuántas veces el agua y su carga de contaminantes entra, directamente, dentro de estos motores, afectando su rendimiento, durabilidad y comodidad. El aire también puede estar cargado de humedad, sal e incluso arena y otros agentes abrasivos y el único filtro es un panel de persianillas decorativas, que no sirve para proteger el interior o el motor. Las consecuencias son un rendimiento pobre, problemas de corrosión y posibles daños con el paso del tiempo. Esto aumenta los tiempos de parada, disminuye el precio de reventa y aumenta los costes de mantenimiento. Toda esta problemática se soluciona mediante la instalación de separadores de gotas de Munters fabricados para esta aplicación.
Surcando el mar a alta velocidad o navegando relajadamente - el aire es el mismo
Lo normal es que los barcos de competición y sus motores necesiten una mayor protección – los grandes motores absorben el aire cargado de spray cerca de la línea de flotación. Pero también, las pequeñas embarcaciones de recreo, bien sean de salidas diarias o durante el fin de semana, necesitan protección; en las salas de máquinas y en el interior del barco para proteger los muebles y camarotes del moho y de la decoloración por la humedad, el salitre, arena y otros agentes contaminantes.
Operativa
Los separadores de gotas para aplicaciones marinas permiten a los motores funcionar a pleno rendimiento, mientras que al mismo tiempo, elimina el contenido de sal contenido en el aire. Los separadores de gotas se integran en cualquier espacio disimulándose, perfectamente, con los diseños y superficies decorativas tanto en los barcos modernos como en los clásicos. Los separadores de Munters son perfectos para nuevas construcciones o para barcos ya existentes. Son, difícilmente, reconocibles ya que parecen una parte funcional e integral del diseño general de la embarcación – y ¡eso es, exactamente, lo que son!
Protección efectiva de motores e interiores para:
• Barcos de competición
• Pequeñas embarcaciones para salidas diarias
• Veleros
• Catamaranes
• Barcos nuevos y restaurados
¡Respire aliviado!
El secreto de esta tecnología se basa en impedir que el agua y, especialmente, el agua salada entre, a la vez que se asegura una aspiración eficiente para los motores y para el aire acondicionado en todo momento.
Y cuando los motores están protegidos, funcionan sin esfuerzo, optimizando el consumo de combustible, aumentando el rendimiento y disminuyendo los gastos de mantenimiento.
Enviaremos su consulta al contacto de Munters de su país
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!