Los objetos depositados en archivos son, prácticamente, insensibles a las variaciones de temperatura mientras que, una humedad elevada puede causar problemas en su conservación. Tanto los archivos privados que contienen documentos, piezas y textiles como los archivos militares y polvorines que contienen munición y armamento, sufren las consecuencias relativas a elevados niveles de humedad.
Los archivos temporales, tanto en carpas como en refugios, ofrecen un alto grado de protección para objetos electrónicos, documentos, piezas de acero, vehículos, alimentos, productos farmacéuticos, etc., cuando están equipados con los sistemas de deshumidificación de Munters. Las carpas herméticas, fabricadas con materiales impermeables, no necesitan aislamiento para ofrecer una solución de almacenamiento ideal y, al no necesitar de calefacción, con un equipo de deshumidificación se conseguirá un clima controlado libre de humedad e importantes ahorros en costes energéticos.
En un archivo deshumidificado por Munters:
• Los productos están almacenados en un ambiente de humedad relativa constante y baja
• No hay corrosión, ni problemas de crecimiento de microorganismos
• Los materiales que están empaquetados se conservan en perfectas condiciones y están protegidos contra el ablandamiento
La calefacción puede ser sustituida por deshumidificación (en zonas sin personal) con una reducción de los costes energéticos de hasta el 75%.