Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Stil et spørgsmål
Forretningsområde
Sign in
The ML1350 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Tilgængelig i Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Kan lejes i Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Produkt information
Tekniske specifikationer
Valgmuligheder
Sammenligning
Downloads
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Regenereringsluft | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensator | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Maksimal (vandret) pumpeafstand | |
Maksimal (lodret) pumpeafstand | |
Sensibel varme | |
Ventilatoreffekt | |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Varmeeffekt | |
Tilslutningseffekt | |
Tilslutningseffekt (el) | |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Damp/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Damp/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Damp/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Damp/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-60Hz Damp/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60HzDamp/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Damp/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. arbejdstryk, damp | |
Dampforbrug | |
Gasforbrug | |
Gastryk, naturgas | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | |
Øvrige tekniske data | |
Normalt arbejdsområde | |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | |
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange | |
Filterklasse | |
Dimensioner | |
WxBxH | |
Nettovægt | |
Diam. tørluftafgang | |
Vådluft |
Procesluft | |
---|---|
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Regenereringsluft | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensator | |
Nominel luftstrøm | |
Statisk tryk til rådighed (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Maksimal (vandret) pumpeafstand | |
Maksimal (lodret) pumpeafstand | |
Sensibel varme | |
Ventilatoreffekt | |
Tilslutningseffekt, spænding og strøm | |
Varmeeffekt | |
Tilslutningseffekt | |
Tilslutningseffekt (el) | |
Tilslutningseffekt Damp/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Damp/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Damp/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Damp/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Damp/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-50Hz Damp/Gas | |
440V 3-60Hz Damp/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60HzDamp/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Damp/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. arbejdstryk, damp | |
Dampforbrug | |
Gasforbrug | |
Gastryk, naturgas | |
Max. svovlindhold (ppm) HPS Rotor | |
Øvrige tekniske data | |
Normalt arbejdsområde | |
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse) | |
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel) | |
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgange | |
Filterklasse | |
Dimensioner | |
WxBxH | |
Nettovægt | |
Diam. tørluftafgang | |
Vådluft |
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!