Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
La polea central de aluminio fundido utiliza el mismo diseño de rodamiento que en la industria del automóvil. Esta característica junto con el diseño del tensor (mismo diseño que el utilizado en la industria del automóvil) y la hélice de acero galvanizado de la mejor calidad asegura el mayor rendimiento.La estructura compacta del equipo asegura resistencia y durabilidad con un diseño muy simple. Una pestaña rígida de acero galvanizado, a lo largo de la estructura perimetral, facilita una instalación sencilla. Una persiana de plástico desmontable permite un fácil acceso para trabajos de mantenimiento y limpieza. Como opción, están disponible motores monofásicos y/o motores de gran eficacia.
Información de productos
Especificación técnica
Comparación
Descargas
Especificaciones | |
---|---|
0.10" SP | 22,400 cfm |
0.10" SP | 20.1 cfm /W |
Especificaciones | |
---|---|
0.10" SP | 22,400 cfm |
0.10" SP | 20.1 cfm /W |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!