Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
La gama de ventiladores extractores de chimenea Euroemme® TU está diseñada para funcionar de manera fiable en condiciones extremas asociadas a la ventilación de naves ganaderas cerradas. Durante los períodos de frío y calor moderado, las naves ganaderas requieren un índice de extracción bajo. Se debe prestar especial atención a la variabilidad del índice de ventilación y evitar la creación de corrientes de aire innecesarias encima de los animales. La serie de ventiladores Euroemme TU está diseñada para satisfacer estos requisitos. Los ventiladores de montaje en el techo ofrecen la posibilidad de extraer el aire viciado de la nave por encima de la zona ocupada por los animales, con lo que se evita la generación de corrientes de aire en su proximidad. Otra ventaja de instalar ventiladores en el techo es disponer de un sistema de ventilación de reserva si se produce un fallo en la alimentación eléctrica. En tal circunstancia, la válvula de mariposa del ventilador TU junto con las entradas de aire, se pueden abrir con alimentación por batería, proporcionando un proceso de ventilación natural que evita la asfixia de los animales.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Especificación técnica
Opciones
Descargas
Std model | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 800 mm |
Motor | 430 W |
Flujo de aire a 0 Pa | 19,820 m3/h |
Flujo de aire a 20 Pa | 18,290 m3/h |
Flujo de aire a 40 Pa | 16,730 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 33.0 m3/wh |
Munters Drive model | |
Diámetro de la hélice | 800 mm |
Motor | 630 W |
Flujo de aire a 0 Pa | 20,653 m3/h |
Flujo de aire a 20 Pa | 19,364 m3/h |
Flujo de aire a 40 Pa | 18,244 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 34.0 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 800 mm |
Motor | 430 W |
Flujo de aire a 0 Pa | 19,820 m3/h |
Flujo de aire a 20 Pa | 18,290 m3/h |
Flujo de aire a 40 Pa | 16,730 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 33.0 m3/wh |
Munters Drive model | |
Diámetro de la hélice | 800 mm |
Motor | 630 W |
Flujo de aire a 0 Pa | 20,653 m3/h |
Flujo de aire a 20 Pa | 19,364 m3/h |
Flujo de aire a 40 Pa | 18,244 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 34.0 m3/wh |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!