Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
La gama de ventiladores extractores de chimenea TU está diseñada para funcionar, de manera fiable, en condiciones extremas asociadas a la ventilación de naves ganaderas cerradas. Durante los periodos de frío y calor moderado, las naves de producción animal requieren un índice de extracción bajo. Se debe prestar especial atención a la variabilidad del índice de ventilación y evitar la creación de corrientes de aire innecesarias encima de los animales. Los ventiladores TU están diseñados para satisfacer estos requisitos.
La colocación de los ventiladores en el techo se realiza para optimizar la bioseguridad entra las secciones de las naves.
La serie TU cumple con la directiva Eco fan y está diseñada con la última tecnología; una carcasa aerodinámica y motores de accionamiento EC muy eficientes.
Con el objetivo de obtener un buen acabado y duradero se utiliza polietileno de gran calidad en el diseño del cuerpo principal del ventilador.
El polietileno es muy resistente en condiciones climáticas extremas y radiación solar, por lo que es un material que garantiza que los ventiladores TU funcionarán como el primer día durante mucho tiempo.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Especificación técnica
Opciones
Descargas
Std model | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 800 mm |
Motor | 430 W |
Flujo de aire a 0 Pa | 19,820 m3/h |
Flujo de aire a 20 Pa | 18,290 m3/h |
Flujo de aire a 40 Pa | 16,730 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 33.0 m3/wh |
Munters Drive model | |
Diámetro de la hélice | 800 mm |
Motor | 660 W |
Flujo de aire a 0 Pa | 20,653 m3/h |
Flujo de aire a 20 Pa | 19,364 m3/h |
Flujo de aire a 40 Pa | 18,244 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 34.0 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 800 mm |
Motor | 430 W |
Flujo de aire a 0 Pa | 19,820 m3/h |
Flujo de aire a 20 Pa | 18,290 m3/h |
Flujo de aire a 40 Pa | 16,730 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 33.0 m3/wh |
Munters Drive model | |
Diámetro de la hélice | 800 mm |
Motor | 660 W |
Flujo de aire a 0 Pa | 20,653 m3/h |
Flujo de aire a 20 Pa | 19,364 m3/h |
Flujo de aire a 40 Pa | 18,244 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 34.0 m3/wh |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!