Ventiladores y Filtros de luz / Ventiladores extractores

ED24HE MPX

EDHE MPX

  • Perteneciente a la familia de productos de reconocida calidad en el tiempo de la gama de ventiladores Euroemme®
  • Elevada capacidad de flujo de aire con una eficiencia energética excelente
  • Sistema de transmisión directo
  • Todos los componentes de la carcasa han sido diseñados para mejorar la resistencia a la corrosión
  • Todos los pernos y tuercas son de acero inoxidable, la malla está recubierta de polvo para mejorar la resistencia a la corrosión

 

Descripción del producto

La ambición de Munters es lograr producir soluciones sostenibles que proporcionen a sus clientes tanto beneficios ambientales como económicos y, por lo tanto, impulsados por la Directiva europea de
Ecodiseño ErP 2009/125/CE, hemos lanzado la nueva serie de extractores de aire EDHE MPX Euroemme®. La serie de ventiladores EDHE MPX pertenece a la nueva generación de eficiencia de alta
energía, extractores de aire resistentes y fiables, apropiados para una amplia variedad de aplicaciones profesionales para crear un sistema de control climático excelente. La serie de extractores de aire EDHE
MPX está constituida por un ventilador con una caja de 36/30/24’’ con un sistema directo de transmisión, un álabe de 3 hojas estática y dinámicamente balanceado acoplado al eje de los motores
eléctricos. Los ventiladores están equipados con mallas de seguridad de acero recubierto con polvo epoxi y los pernos y las tuercas son de acero inoxidable para permitir una robustez mayor y una
elevada resistencia de las instalaciones en establos de terneros y cerdos, donde el tratamiento a la corrosión es muy alto. La serie EDHE MPX ha sido diseñada, probada y desarrollada en los laboratorios
de I&D de Munters, mientras las prestaciones fueron confirmadas por pruebas realizadas en los laboratorios BESS en el Departamento de Ingeniería agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.

  • Descargas
Manual (4,62 MB)

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país