Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
La ambición de Munters es lograr producir soluciones sostenibles que proporcionen a sus clientes tanto beneficios ambientales como económicos y, por lo tanto, impulsados por la Directiva europea de
Ecodiseño ErP 2009/125/CE, hemos lanzado la nueva serie de extractores de aire EDHE MPX Euroemme®. La serie de ventiladores EDHE MPX pertenece a la nueva generación de eficiencia de alta
energía, extractores de aire resistentes y fiables, apropiados para una amplia variedad de aplicaciones profesionales para crear un sistema de control climático excelente. La serie de extractores de aire EDHE
MPX está constituida por un ventilador con una caja de 36/30/24’’ con un sistema directo de transmisión, un álabe de 3 hojas estática y dinámicamente balanceado acoplado al eje de los motores
eléctricos. Los ventiladores están equipados con mallas de seguridad de acero recubierto con polvo epoxi y los pernos y las tuercas son de acero inoxidable para permitir una robustez mayor y una
elevada resistencia de las instalaciones en establos de terneros y cerdos, donde el tratamiento a la corrosión es muy alto. La serie EDHE MPX ha sido diseñada, probada y desarrollada en los laboratorios
de I&D de Munters, mientras las prestaciones fueron confirmadas por pruebas realizadas en los laboratorios BESS en el Departamento de Ingeniería agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!