Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Munters Modular ChilledWall (MCW) units provide a
modular cooling solution for new and retrofit chilled water or glycol cooled installations.
The system is available in 150 kW blocks of cooling capacity (based on nominal 20°F airside Delta T), and can be deployed individually or in sets of 2 or 3. With single-point water connections, and single or dual power feeds, the MCW system offers efficient cooling in a compact footprint while providing the flexibility needed to meet your specific design requirements.
Información de productos
Servicio y actualizaciones
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!