Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Las empresas fabricantes de equipos electrónicos necesitan mantener condiciones ambientales muy secas. La presencia de una humedad excesiva provoca corrosión de los puntos de soldadura, condensación en la superficie de las placas e inapropiada adhesión por foto-resistencia, causando fallos en el proceso de montaje de los semi - conductores.
Nuestros equipos se utilizan para crear las condiciones correctas y evitar los problemas mencionados anteriormente.
Un entorno con una humedad relativa elevada provocará fallos electrónicos en cualquier equipo.
Un estudio de las Fuerzas del Aire de Estados Unidos, atribuye un 20% de los fallos electrónicos a los problemas de corrosión, incluso, si los equipos han sido, previamente, recubiertos.
La humedad, también, influye en los valores de resistencia de los materiales aislantes. Esto provocará corrientes que fluyen por donde no deberían, provocando fallos en el sistema y, en algunos casos, daños irreparables.
Bajando la humedad relativa a niveles del 45%, con los deshumidificadores por rotor desecante de Munters, reduciremos a la mitad los fallos, en comparación con entornos con humedad relativa del 80%.
La humedad del aire, en sí misma, puede ser un buen conductor. En el caso de algunos componentes electrónicos como generadores, circuladores, radares y equipos de comunicación, en entornos de elevada humedad relativa, se puede producir arcos voltaicos e incendios.
En los sistemas de radares, la humedad puede provocar ionización del aire dentro de los tubos de las guías de ondas. En estos casos, el aire dentro de las guías de ondas debería ser deshumidificado a un punto de rocío muy bajo.
Los deshumidificadores por rotor desecante de Munters se usan para proteger los equipos de control electrónicos y las barras colectoras de la corrosión y los problemas causados por los arcos. El constante y elevado dieléctrico del aire seco conlleva una mejora del aislamiento y, como consecuencia, un menor número de arcos.
Una protección eficiente elimina la corrosión y los fallos electrónicos provocados por la humedad. Las soluciones de Munters aseguran un funcionamiento fiable con menos fallos y menores costes de mantenimiento – maximizando la disponibilidad y la rentabilidad de la planta.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!