Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

AT_Campaign_page_ML_AirC_845x475.jpg

Munters AirC - Tome el control de su futuro

Presentación de la plataforma de control Munters AirC

Munters AirC es una nueva y revolucionaria plataforma de control diseñada para hacer que la climatización sea más inteligente y eficiente e intuitiva. El nuevo sistema pone nuestras décadas de experiencia como líderes de la industria al alcance de su mano con una interfaz a todo color y muy fácil de usar.  Esta solución inteligente hace que alcanzar la perfección sea más fácil que nunca y tiene una gama completa de funciones preparadas para el futuro que incluyen:

  • Modulación automática para garantizar una eficiencia energética optimizada 
  • Sistema de software fácil de utilizar presentado en una pantalla a todo color
  • Futuras actualizaciones de software que mantendrán su equipo a la vanguardia
  • Avisos programados para el mantenimiento
  • Capacidades de comunicación mejoradas
  • Compatibilidad con Munters Connected Climate
  • Sistema de alarma incorporado

Lanzamiento con la serie ML

Nuestra popular serie ML será la primera en funcionar con la plataforma de control AirC, ofreciéndole una solución conectada para conseguir un mayor control y una mejora en la eficacia de consumo energético. Construida con una carcasa de plástico única en el rotor, nuestra serie ML actualizada puede deshumidificar eficientemente hasta los -20 °C con un alto flujo de aire y un tamaño extremadamente compacto.

Las nuevas características estándar incluyen:

  • Calefactor por modulación de SSR
  • Comunicación ModBus
  • Soporte de señales externo
  • Soporte de sensores múltiples
  • Mantenimiento programado para cada componente
  • Temporizador de operaciones

AirC-product-image.jpg