Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Los ganaderos y agricultores se enfrentan a diferentes condiciones climatológicas, debido a la diversidad de climas en distintas partes del mundo.Munters tiene la solución para enfrentarse a estas condiciones cambiantes, con una extensa gama de productos para el control del clima y 60 años de experiencia e innovación, creando el clima ideal en el lugar adecuado.
Jerry O’Bryan desarrolló en Kentucky un exitoso negocio de porcino con 125 naves y más de 10,000 animales. Uno de los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar son los dramáticos cambios de temperatura en cada estación del año. En esa zona del país, los inviernos son muy fríos y los veranos muy calurosos y húmedos. La línea de ventiladores de Munters Aerotech, resistentes a la corrosión, es la solución ideal a estos problemas. Las entradas de aire de techo - BI28 son esenciales para optimizar la distribución del aire durante la ventilación de invierno y reducir el consumo de combustible de los dispositivos de calefacción. El sistema de enfriamiento evaporativo CT ofrece a los animales, los beneficios de un extra-cooling, muy necesario en los días más calurosos del verano.
Cobb es una empresa de investigación avícola comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de reproductoras de pollo de engorde. La inversión en granjas avícolas de tecnología punta por parte de Cobb-Vantress, fue llevada a cabo para desarrollar y comprobar el nuevo material genérico para el mercado brasileño. A esto se unió la necesidad de un control del clima perfecto durante todo el año, una especial atención a la calidad del aire y un sistema, completamente, automatizado. Munters suministró un sistema completo de control del clima. La granja de está localizada en Ipigua, a 500km al noroeste de la ciudad de Sao Paulo. Los calefactores instalados son las unidades GPn diesel y de combustión indirecta y la ventilación mínima se consigue a través de las entradas de aire IW. Los ventiladores cónicos, de gran eficiencia, de la serie WF50 ofrecen el intercambio de aire necesario durante los meses más calurosos. Los paneles evaporativos CELdek® recubiertos con Mi-T-edg® y el sistema de distribución de agua de plástico Easycool se ocupan de ofrecer todo el enfriamiento necesario. Todo esto está controlado con el sistema de control Munters Farm Premium.
La granja de Ganado vacuno Van Ess está localizada en Sanborn, Iowa. Durante los meses de verano sufre elevadas temperaturas en un ambiente muy seco lo que provoca pérdidas en la producción. Las olas de calor afectan, severamente, al beneficio de la explotación. Las vacas producen menos leche cuando sufren estrés por calor, con lo que la familia Van Ess empezó a buscar soluciones para evitar estas pérdidas y conoció los sistemas de ventilación de Munters para naves vacunas. El sistema permite que el ganado esté alojado en una única nave, lo que ahorra en costes de construcción y de explotación. Además significa que la temperatura puede ser controlada dentro evitando el estrés por calor. 120 ventiladores VX 55” mueven más de 113,267 m3 de aire cada minuto. Con el objetivo de conseguir la mayor eficiencia de enfriamiento, se necesitaron casi 3,285 m3 de panel evaporativo CELdek.
Munters puede, también, ofrecer la mejor solución en el control del clima en países fríos como Noruega, Suecia y Finlandia, donde la temperatura media puede alcanzar los –20°C. En estas zonas la configuración de una ventilación mínima es muy crítica. Es muy importante proporcionar a los animales la cantidad correcta de aire evitando el uso excesivo de calefacción. Por esta razón, Munters desarrolla productos y soluciones para climas con temperaturas muy frías: las entradas de aire IW y las entradas de aire de techo IL son la mejor solución para distribuir una cantidad mínima de aire fresco dentro de la nave. Los ventiladores extractores de chimenea TU contribuyen a la ventilación de la nave utilizando la tecnología de accionamiento –Munters Drive, recientemente, desarrollada por Munters, que garantiza grandes resultados en términos de eficiencia energética.
¿Qué lugar presenta más dificultad para el crecimiento de verduras y hortalizas? La respuesta es “el desierto”. Durante los meses de verano la temperatura puede ser superior a 50°C en Al Ain, UAE. Esta localidad es rodeada de un oasis, rico en agua. Los sistemas de cooling y ventilación de Munters están instalados en los dos lados más largos de muchos invernaderos. Los ventiladores extractores EM50 son, ahora, incluso más resistentes a las condiciones agresivas del desierto ya que están fabricados con Munters Protect. Los paneles evaporativos CELdek mantienen la temperatura del invernadero constante por debajo de 30°C, suministrando la cantidad correcta de humedad. Tomates, berenjenas, pepinos y muchas clases de verduras se suministran a los mejores restaurantes de los Emiratos.
Estos son solo unos pocos ejemplos de lo que Munters puede hacer alrededor del mundo, ayudando a conseguir las mejores condiciones para el crecimiento y los mayores beneficios.
Munters, your perfect climate.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!