“Energy Award” en Kinnegar
Munters colabora con el Ministerio de Defensa para ganar el premio “Energy Award” en Kinnegar
La 9ª edición de los Premios de Gestión de los Servicios Energéticos (patrocinado por Phoenix Supply and Invest NI) tuvieron lugar en Belfast. El objetivo de estos premios es premiar las medidas que toman empresas locales para ser más eficientemente energéticas y, de esta manera, ahorrar en costes y proteger el medioambiente.
Entre los galardonados, se encuentra el Ministerio de Defensa de Kinnegar Barracks, Holywood, Co. Down. Ellos trabajan con el mayor centro logístico, incorporando vehículos de mantenimiento y almacenes. Los vehículos y los equipos permanecen almacenados durante una larga temporada y necesitan un entorno de baja humedad, para evitar la corrosión y prevenir el crecimiento de microorganismos.
Se suministraron deshumidificadores por rotor desecante de Munters junto con un sistema de recuperación energética y fueron instalados en dos de los vehículos más grandes.
El sistema de recuperación energética ahorra energía de dos maneras. Recoge el calor/energía que se desperdicia de la sección más caliente del rotor y la utiliza para la regeneración. Esto reduce la energía que se necesita para la reactivación, a la vez que reduce la temperatura de descarga del aire de proceso, resultando un menor coste energético para el post enfriamiento (en caso de que sea requerido).
Como resultado de la instalación de los equipos de deshumidificación, se pueden extender los periodos de almacenamiento y los vehículos podrán estar disponibles en cualquier momento. Se reduce el tiempo de operación del sistema de calefacción y las emisiones de dióxido de carbono se reducen en 1,000,000 kg por año.
La deshumidificación por rotor desecante es la manera, más eficientemente energética, de controlar la humedad y prevenir la condensación en el almacenamiento de productos y equipos. Normalmente, utiliza 2/3 menos de energía que los sistemas de calefacción de un edificio.
El principio de Munters – funcionamiento
El sistema está diseñado en torno al rotor desecante, fabricado en un material que absorbe la humedad. El aire a deshumidificar de la sala pasa a través del rotor del deshumidificador, que absorbe la humedad y se expulseacomo aire seco. De manera simultánea, una corriente de aire es calentada y se expulsa la humedad acumulada hacia el exterior.