Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Humimax™ er en serie "stand alone" evaporative befugtere. HM2 4000 arbejder med en luftmængde på 4000m³/t. Den sikrer effektiv befugtning med fuldautomatisk kontrol af fugtniveauet i en lang række forskellige brancher, såsom trykkerier, træ- og møbelindustri, museer, serverrum og til oplagring af frugt og grønt. Humimax™ er designet til at sikre en optimal balance mellem den ønskede befugtnings effektivitet og stabilitet samtidig med at energiforbruget holdes så lavt som muligt. Både en enkel installation (plug and play) og nem vedligeholdelse har været i fokus under produktudviklingen.
Områder, hvor Humimax™ løser problemer med for lav fugtighed:
Datacentre og serverrum - Fjerner kritisk statisk elektricitet ved at sikre tilstrækkelig fugtighed i luften.
Museer og kunstgallerier - Forebygger skader på kunstværker forårsaget af for lav luftfugtighed
Træ- og møbelindustri - Holder luftfugtigheden på et konstant niveau for a minimere spild/kassation. Forbedrer arbejdsklimaet ved at reducere mængden af støv og statisk elektricitet i luften.
Frugt- og grøntlagre - reducerer vægttab forårsaget af udtørring
Trykkerier - Forhindrer at papir mister styrke og kvalitet samt forebygger problemer med trykkvalitet forårsaget af statisk elektricitet.
Malelinier og malekabiner - Reducerer mængden af kasserede emner, da en korrekt og stabil luftfugtighed forhindrer statisk elektricitet og reducerer støvproblemer, der ødelægger overfladefinish.
Kan lejes i Philippines
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!