Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

RoofTopcondensor1280_web.jpg

EC Cool - forbedrer kondensatorkøling-kapaciteten

Munters EC Cool - Den oplagte opgraderingsløsning, når sommertemperaturerne  lægger maksimalt pres på dine tagmonterede kølekondensatorer.

Driver du en produktionsvirksomhed, et supermarked eller et shoppingcenter, hvor et behageligt indeklima er afgørende?

I så fald kender du alt til de bekymringer og besværligheder, der er knyttet til sommerperioder med hedebølger. Højtryksalarmer på kondensatorer skaber stress og upraktiske nedlukninger af kondensatorerne i tilfælde af behov for reparation og genstart.

Evaporativ forkøling af tagmonterede kondensatorer med Munters nye EC Cool sikrer dig en mere pålidelig køleinstallation i sommerperioden.

   EPCC Illustration_web.jpg EC Cool er et evaporativt kølesystem, som reducerer indgangstemperaturen til kondensatoren på taget. Luft passerer gennem de befugtede CELdek®-blokke, hvorved den omgivende lufttemperatur reduceres, før den når kondensatorspolen. Ved at sænke indgangstemperaturen reduceres risikoen for højtryksalarmer. Ydermere øges kølesystemets effektivitet
Munters EC Cool er et fleksibelt modulopbygget system, som kan eftermonteres på kondensatorer af enhver størrelse, i op til 2 meters højde. Det omkostningseffektive system er nemt at installere og vedligeholde og er lavet af UV-stabiliseret PVC- og PP-materiale af høj kvalitet. Takket været det 100 % limfri design vil termisk udvidelse eller krympning ikke påvirke funktionen.         Munters_EC Cool.png

 

Fordele:

  • Mere pålidelig køleinstallation i sommerperioden
  • Ingen højtryksalarmer som følge af udendørsforhold
  • Ingen korrosion eller mineralaflejringer i kondensatoren
  • Mere energieffektiv køleinstallation (COP)
  • Højere kølekapacitet
  • Nem rengøring og udskiftning af befugterblokken
  • Nem og hurtig installation
  • Standardlagerprodukt, derfor korte leveringstider
  • Retrofit, fleksibelt og modulopbygget system

 

Hvor anvendes EC Cool ?

Supermarket_Web.jpg
  • Supermarkeder
  • Kølerum
  • Teknikrum
  • Procesindustrien
  • Lagerbygninger

 

Læs flere detaljer om EC Cool her (Produktside, hvorfra Produkt datablad kan downloades)

Kontakt os NU for at få et tilbud, så du kan være klar til at møde sommerens udfordringer!

Please note that EC Cool is currently only available in Europe.

For information on similar solutions in the US, please contact: dhinfo@munters.com or give us all call:  Toll Free: +1 800 843 5360