Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Destillation ved hjælp af fordampning er en metode, der anvendes generelt i hele procesindustrien. Formålet med ekstraktionen varierer de forskellige anvendelsesområder imellem, men det endelige mål er det samme – at få øget produktion med mindre forbrug af energi og råmaterialer.
Disse industrielle fordampningsprocesser foregår typisk i flere trin, hvor opløsningsmidlet fordampes trin for trin, mens produktfasen bliver mere tyktflydende og koncentreret. Dette øger i sig selv risikoen for skader på udstyr nedstrøms pga. medrivning af væsker.
Desuden betyder hver enkelt dråbe, der går tabt i processen, et tab af råmateriale og energi. Effektive dråbeadskillere spiller en afgørende rolle i fordampningsprocesser ved både at beskytte procesudstyret efter fordamperen og ved at reducere produkttab.
Sortlud, som produceres ved fremstilling af træmasse, indeholder en høj koncentration af kemikalier og faste træfibre. Flertrinsfordampning, efterfulgt af effektiv dråbeadskillelse, der er i stand til at håndtere høje hastigheder, kan give op til 70% tørt materiale kombineret med genvinding af proceskemikalier.
Sukkerraffinering, uanset om det er fra roer eller rør, tydeliggør problemet med viskositet. Produktkoncentrationen i fordampningsprocessen kræver et effektivt lameldesign i dråbeadskilleren for at opfange og returnere produktet effektivt uden at blive tilstoppet.
Afsaltningsprocesser kræver generelt høje hastigheder og behandling af store mængder. Dette kræver dråbeadskillere, som kan fungere effektivt ved høje strømningshastigheder, og som også kan modstå saltkondensatets meget korrosive natur.
Forudsigelig, effektiv genvinding af det værdifulde produkt er afgørende for destillationsindustrien. Det store udvalg af profilmateriale til dråbeadskillere sikrer også, at der ikke sker nogen reaktion med produktet.
Høj effektivitet ved høj hastighed
Stor modstandskraft mod korrosion
Forudsigelig ydelse
Effektiv, forudsigelig genvinding af produktet
Fleksibel installation – passer til alle køretøjer
Udvalg af materiale
Nem vedligeholdelse
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!