Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Munters wykorzystuje pliki cookies, by zagwarantować dobre funkcjonowanie tej strony internetowej i je usprawnić. Istnieje możliwość usunięcia plików cookie z Munters; kliknij, by dowiedzieć się więcej na ten temat
EMT30 is developed to break up stratified heat, humidity and stagnant air. A plastic duct system can be mounted onto the EMT30 to move and mix air over long distances, thereby limiting temperature fluctuations during heating processes. The unique propeller design is self-cleaning and, together with air flow rectifiers, allows the highest efficiency to be reached. The housing and air conveyor (venturi) are made of a strong galvanised sheet-steel. The 6-blade propeller is statically and dynamic balanced for low noise and low vibration. To improve aerodynamic efficiency, the fan has been developed in Munters R&D lab. The test chamber has been built according to ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 specifications. Construction details and airtightness have been verified by personnel of the BESS Lab at the Agricultural Engineering Department, University of Illinois – USA.
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Porównanie
Pobierz
760 mm | |
0.75 hp | |
14,680 m3/h | |
17.8 m3/wh | |
1.0 HP | |
760 mm | |
0.5 hp | |
13,570 m3/h | |
20.2 m3/wh |
760 mm | |
0.75 hp | |
14,680 m3/h | |
17.8 m3/wh | |
1.0 HP | |
760 mm | |
0.5 hp | |
13,570 m3/h | |
20.2 m3/wh |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!